(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーミクロンガードL(刷毛、ローラー用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2000XH
パーミクロンガードL(刷毛、ローラー用) セッチャクザイ2エキタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,836円
税込単価
17,420円

【特長】・湿潤面での付着が良好です・1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます・耐...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 可使時間(分):
    60(10℃)、45(20℃)、45(23℃)、20(30℃)
  • 硬化時間(分):
    1200(10℃)、960(20℃)、960(23℃)、720(30℃)
  • 使用温度範囲(℃):
    5以上
  • 容量(kg):
    5
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

2000XH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2000XH

-
200-8401

1個

15,836( 17,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿潤面での付着が良好です
・1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます
・耐水・耐海水性に優れています
・東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です
【用途】
・海洋港湾・河川構造物長期防食に
【材質】
・エポキシ樹脂
【セット内容】
・主剤(2.5kg)
・硬化剤(2.5kg)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーミクロンガードL(刷毛、ローラー用)の型番2000XHのページです。
型番2000XHに関する仕様情報を記載しております。

パーミクロンガードL(刷毛、ローラー用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2000XE
2000XK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 トラスココード

15,836円

( 17,420円 )
1個 あり

4日目

その他グレー200-8398

15,836円

( 17,420円 )
1個 あり

4日目

-200-8388

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました