(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

百葉箱(小型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:099-1117
百葉箱(小型) オンドケイ・シツドケイ

通常単価(税別)
154,246円
税込単価
169,671円

【特長】・百葉箱小型です。単葉型と複葉型がございます・観測機器を雨水や直射日光...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 奥行(mm):
    825
  • 高さ(mm):
    1691
  • 幅(mm):
    825
  • 材質1:
    木製
  • 材質2:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 脚部は別売です。
  • 組立や設置は別途費用がかかります。
  • 穴、曲げ、溶接加工部に錆が発生する場合やひび割れた箇所もありますが、品質には問題ありません。
  • 長期間ご使用いただくためには、水拭きや補修用ペンキでの再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

099-1117 解除

Loading...

 
カタログを表示

099-1117 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
羽根形状
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

099-1117

複葉
30000.0
207-5028

1個

154,246( 169,671円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・百葉箱小型です。単葉型と複葉型がございます
・観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です
・樹脂系塗料により、耐候性にも優れています
・設置条件や気象条件に合わせて選択可能です
・本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています
【用途】
・ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に
・学校の教材など
【材質】
・木製
・ステンレス

(i)ご注意

  • 脚部は別売です。
  • 組立や設置は別途費用がかかります。
  • 穴、曲げ、溶接加工部に錆が発生する場合やひび割れた箇所もありますが、品質には問題ありません。
  • 長期間ご使用いただくためには、水拭きや補修用ペンキでの再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

百葉箱(小型)の型番099-1117のページです。
型番099-1117に関する仕様情報を記載しております。

百葉箱(小型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
099-1107
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
羽根形状 質量(g) トラスココード

136,619円

( 150,281円 )
1個 -

4日目

単葉29000.0207-5027

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました