(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト付きチェーンスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SU-662-010-0
LEDライト付きチェーンスタンド プラチェーンスタンド

通常単価(税別)
38,536円
税込単価
42,390円

【特長】・太陽光発電付LEDライトで夜間でも存在感をアピールします。・昼夜天候...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 色:
    シルバー
  • 高さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    320
  • 材質2:
    台座:ゴム・熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 材質3:
    ポール組部品:ステンレス・ポリプロピレン(PP)・ナイロン・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SU-662-010-0 解除

Loading...

使用例

 
商品情報を表示

SU-662-010-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
径×長さ(mm×m)
タイプ
ベルト色
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-662-010-0

60×2.3
常灯
シルバー
4904771903033
5700.0
351-6769
チェーン:アルミ

1個

38,536( 42,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光発電付LEDライトで夜間でも存在感をアピールします。
・昼夜天候を問わず活躍するチェーン内蔵式スタンドです。
【用途】
・屋外専用チェーンスタンドとして。
【材質】
・チェーン:アルミ
・台座:ゴム・熱可塑性エラストマー(TPE)
・ポール組部品:ステンレス・ポリプロピレン(PP)・ナイロン・ポリカ―ボネート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付きチェーンスタンドの型番SU-662-010-0のページです。
型番SU-662-010-0に関する仕様情報を記載しております。

LEDライト付きチェーンスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SU-662-020-0
SU-662-110-6
SU-662-110-8
SU-662-120-6
SU-662-120-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
径×長さ
(mm×m)
タイプ ベルト色 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

38,536円

( 42,390円 )
1個 -

1日目

60×2.3点滅シルバー49047719030405700.0351-6770チェーン:アルミ

34,822円

( 38,304円 )
1個 -

1日目

60×4.3常灯49047719030575600.0351-6759チェーン:ポリエチレン

34,822円

( 38,304円 )
1個 -

1日目

60×4.3常灯49047719030715600.0351-6777チェーン:ポリエチレン

34,822円

( 38,304円 )
1個 -

1日目

60×4.3点滅49047719030645600.0351-6773チェーン:ポリエチレン

34,822円

( 38,304円 )
1個 -

1日目

60×4.3点滅49047719030885600.0351-6767チェーン:ポリエチレン

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました