(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアル分配弁 シングル吐出タイプ KSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS-32
デュアル分配弁 シングル吐出タイプ KSシリーズ チュウユキ・グリスガン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,395円
税込単価
14,735円

【特長】・2本の配管を引き込む並列作動式分配弁です・ポンプから送られてくる潤滑...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

KS-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
給油箇所
吐出量([[CM3]]/ストローク)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-32

2
0.2~1.2
2000.0
160-9508

1個

13,395( 14,735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本の配管を引き込む並列作動式分配弁です
・ポンプから送られてくる潤滑剤を各軸受に適量に分配します
・調整ねじにより吐出量の調整が個々に可能です
・現場において給脂箇所の増減が自由にできるため拡張性があります
・メインピストンの両サイドのグリスを一箇所から吐出します
【用途】
・搬送設備、建設機械など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル分配弁 シングル吐出タイプ KSシリーズの型番KS-32のページです。
型番KS-32に関する仕様情報を記載しております。

デュアル分配弁 シングル吐出タイプ KSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KS-33
KS-34
KS-42
KS-43
KS-44
KS-54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
給油箇所 吐出量([[CM3]]/ストローク) 質量(g) トラスココード

16,495円

( 18,145円 )
1個 -

1日目

30.2~1.22800.0160-9509

20,866円

( 22,953円 )
1個 -

1日目

40.2~1.23700.0160-9510

14,809円

( 16,290円 )
1個 -

1日目

20.6~2.52300.0160-9512

18,551円

( 20,406円 )
1個 -

1日目

30.6~2.53200.0160-9514

22,292円

( 24,521円 )
1個 -

1日目

40.6~2.54000.0160-9515

28,848円

( 31,733円 )
1個 -

1日目

40.15~5.04600.0160-9519

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました