(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流水式靴底洗浄装置 両足タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流水式靴底洗浄装置 両足タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
790,298円 624,098円
税込単価
869,328円 686,508円

【特長】・溜め水で洗浄する方式と違い、流水で洗浄しますので衛生的です・両足同時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    253-7571
  • 質量(g):
    44000.0
  • 材質1:
    ステンレス
  • 高さ(mm):
    995
  • 幅(mm):
    450
  • 消費電力(W):
    300
  • 奥行(mm):
    700
  • 電源(V):
    AC100
  • タイプ:
    両足

(i)ご注意

  • 離島への配送不可です。

型番

KSW-BSS01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSW-BSS01

1個

790,298円

624,098

( 686,508円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溜め水で洗浄する方式と違い、流水で洗浄しますので衛生的です
・両足同時に洗浄でき、洗浄力も高いため、洗浄時間を短縮できます
・センサーによる自動運転です
【用途】
・食品工場で使用する長靴・短靴の靴底の洗浄に
【材質】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 離島への配送不可です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流水式靴底洗浄装置 両足タイプの型番KSW-BSS01のページです。
型番KSW-BSS01に関する仕様情報を記載しております。

流水式靴底洗浄装置 両足タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました