(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ QL-01Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QL-01N-NV-25.5
高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ QL-01Nシリーズ アンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,885円 11,802円
税込単価
14,174円 12,982円

【特長】・高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質2:
    甲被:人工皮革/メッシュ
  • 材質3:
    中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 材質4:
    靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JSAA A種認定
  • 足幅サイズ:
    EEE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QL-01N-NV-25.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

QL-01N-NV-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QL-01N-NV-25.5

青系
25.5
ネイビー
4548890455785
263-1044
740
41
7.5
7.5

1個

12,885円

11,802

( 12,982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています
・跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました
・水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています
・滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です
・ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です
・つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます
・かかと部に大きな反射材付きです
・フィット感のある履き心地です
【用途】
・製造・運輸・建設作業等に
【材質】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:人工皮革/メッシュ
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ QL-01Nシリーズの型番QL-01N-NV-25.5のページです。
型番QL-01N-NV-25.5に関する仕様情報を記載しております。

高反発ソール 先芯入りスニーカー クワンタムリープ QL-01Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QL-01N-BK-26.5
QL-01N-BK-27.0
QL-01N-BK-27.5
QL-01N-NV-26.0
QL-01N-NV-26.5
QL-01N-NV-27.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー サイズ
(cm)
色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

12,885円

( 14,174円 )
1個 あり

1日目

黒系26.5-4548890455952263-1040780--8.5

12,885円

( 14,174円 )
1個 あり

1日目

黒系27-4548890455969263-1049790--9

12,885円

( 14,174円 )
1個 あり

1日目

黒系27.5-4548890455976263-1051820--9.5

12,885円

( 14,174円 )
1個 あり

1日目

青系26ネイビー4548890455792263-10427504288

12,885円

( 14,174円 )
1個 あり

1日目

青系26.5ネイビー4548890455808263-1041780438.58.5

12,885円

( 14,174円 )
1個 あり

1日目

青系27ネイビー4548890455815263-10437904499

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました