(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GK-HAZX-L-OH0310DLC
GK-HAZX-L-OH ロング刃長 ハイブリッドドリル ゼロバリX チョウコウドリル

GK-HAZX-L-OH ロング刃長 ハイブリッドドリル ゼロバリX GK-HAZX-L-OH0310DLC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,828円
税込単価
28,411円

【特長】・下穴なしの一発穿孔でバリが出ない!・アルミ・銅・真鍮・樹脂などのクロ...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    アルミ / 銅 / 樹脂
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(DLC)
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • シンニング:
    特殊
  • コーティング・表面処理(詳細):
    DLCコート
  • 被削材(詳細):
    アクリル、アセテート、純アルミ、青銅-裏、青銅-表、青銅-角
  • 刃数:
    4
  • 形状タイプ:
    R形状

型番

GK-HAZX-L-OH0310DLC 解除

Loading...

GK-HAZX-L-OH0310DLC の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

製品特長・仕様

4枚刃!アルミ・樹脂・真鍮・銅 深穴・クロス穴用 ロング刃長 ハイブリッドドリル オイルホール付き
ゼロバリX新登場
バリ取り不要!バリ取り作業が軽減され、コスト削減と高効率生産が可能
スピードアップ!4枚刃で切削速度がアップ(ギケン社比)
再研磨可能!再研磨可能なので経済的(再研磨はギケン社で行います)
特許・意匠出願中!海外市場に進出(EU/アメリカ/中国)「ゼロバリ」商標登録済

ゼロバリXの優れた特徴(穿孔試験)

 

外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

く推奨切削条件>

切削速度 V=30~70m/min 回転あたり送り f=0.03~0.08mm/rev※ワークの種類、厚さなどの切削環境により推奨切削条件が変化する場合があります。

S=3350 F=250
V=64 f=0.08

S=3350 F=200
V=64 f=0.06

S=3350 F=200
V=64 f=0.06

S=3350 F=200
V=64 f=0.06

ステップ 5mm

S=3350 F=200 V=64 f=0.06 ステップ 5mm

 

注意・禁止事項

湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

H7プラス公差

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK-HAZX-L-OH0310DLC

3.1
36
75
3
0~0.012

1個

25,828( 28,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下穴なしの一発穿孔でバリが出ない!
・アルミ・銅・真鍮・樹脂などのクロス穴穿孔に最適!
・2枚刃に比べ穿孔スピードがアップ!
・ドリル外径H7プラス公差!

カタログ

Loading...

GK-HAZX-L-OH0310DLCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GK-HAZX-L-OH ロング刃長 ハイブリッドドリル ゼロバリXの型番GK-HAZX-L-OH0310DLCのページです。
型番GK-HAZX-L-OH0310DLCに関する仕様情報を記載しております。

GK-HAZX-L-OH ロング刃長 ハイブリッドドリル ゼロバリXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GK-HAZX-L-OH0300DLC
GK-HAZX-L-OH0320DLC
GK-HAZX-L-OH0330DLC
GK-HAZX-L-OH0340DLC
GK-HAZX-L-OH0350DLC
GK-HAZX-L-OH0360DLC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)

25,828円

( 28,411円 )
1個 -

1日目

3277030~0.01

25,828円

( 28,411円 )
1個 -

1日目

3.2367530~0.012

25,828円

( 28,411円 )
1個 -

1日目

3.3367530~0.012

25,828円

( 28,411円 )
1個 -

1日目

3.4367530~0.012

25,828円

( 28,411円 )
1個 -

1日目

3.5367530~0.012

25,828円

( 28,411円 )
1個 -

1日目

3.6367540~0.012

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました