(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重用高性能旋回キャスター"DELTA"(ポリウレタン車輪) 固定式 (JIS規格品)

重荷重用高性能旋回キャスター"DELTA"(ポリウレタン車輪) 固定式 (JIS規格品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,210円
税込単価
26,631円

【特長】・旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 原則キャンセル不可商品となります。
  • メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

型番

9688ITP160P60-CONVEX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
許容荷重(kgf)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9688ITP160P60-CONVEX

200.1~250
210
125.1~160
160
100
56
588
137
96
600
4595123907054
1900
250-4858

1個

24,210( 26,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
・グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
・フォークは高耐久性仕様です。
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:青色亜鉛メッキ
・車輪:ポリウレタン+アルミホイール

(i)ご注意

  • 原則キャンセル不可商品となります。
  • メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

Loading...

9688ITP160P60-CONVEXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用高性能旋回キャスター"DELTA"(ポリウレタン車輪) 固定式 (JIS規格品)の型番9688ITP160P60-CONVEXのページです。
型番9688ITP160P60-CONVEXに関する仕様情報を記載しております。

重荷重用高性能旋回キャスター"DELTA"(ポリウレタン車輪) 固定式 (JIS規格品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9688ITP125P60-CONVEX
9688ITP200P60-CONVEX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付高さ 範囲 取付け高さ H
(mm)
車輪径 範囲 車輪径 D
(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
許容荷重
(daN)
プレート長さ L
(mm)
プレート幅 W
(mm)
許容荷重(kgf) JANコード 質量(g) トラスココード

20,361円

( 22,397円 )
1個 あり

1日目

170.1~20017895.1~125125100564901379650045951239070471700250-4857

27,268円

( 29,995円 )
1個 あり

1日目

200.1~250250160.1~2502001126358815010060045951239070612600250-4856

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました