(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート式重荷重用高性能双輪キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) Φ80 自在式

プレート式重荷重用高性能双輪キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) Φ80 自在式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,333円
税込価格
27,866円

【特長】・旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 双輪
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    485.01~750.00
  • 取付け高さ H(mm):
    125
  • 車輪径 D(φ):
    80
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    588
  • 荷重区分:
    重荷重
  • プレート長さ L(mm):
    137
  • プレート幅 W(mm):
    105
  • 車輪幅 B(mm):
    40
  • 許容荷重(kgf):
    600
  • 取付穴径P(mm):
    11
  • 質量(g):
    3200
  • トラスココード:
    250-8012
  • 材質詳細:
    車輪:ポリウレタン+鋼鉄ホイール
  • 金具表面処理:
    青色亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 原則キャンセル不可商品となります。
  • メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

型番

9940ETP080P63-SUPER-CONVEX 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

9940ETP080P63-SUPER-CONVEX

1個

25,333( 27,866円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています
・グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです
・フォークは高耐久性仕様です
・AGVにも使用可能です
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:青色亜鉛メッキ
・車輪:ポリウレタン+鋼鉄ホイール

(i)ご注意

  • 原則キャンセル不可商品となります。
  • メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式重荷重用高性能双輪キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) Φ80 自在式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました