(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3640ITP160P63-CONVEX
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式 キャスタ

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式 3640ITP160P63-CONVEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,059円
税込単価
27,565円

【特長】・旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    485.01~750.00
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 荷重区分:
    重荷重
  • プレート長さ L(mm):
    137
  • プレート幅 W(mm):
    105
  • 車輪幅 B(mm):
    50
  • 取付穴径P(mm):
    11
  • 材質詳細:
    車輪:ポリウレタン+アルミホイール
  • 金具表面処理:
    青色亜鉛メッキ

型番

3640ITP160P63-CONVEX 解除

Loading...

3640ITP160P63-CONVEX の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
許容荷重(kgf)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3640ITP160P63-CONVEX

210
160
588
600
4031582366334
3000
115-4251

1個

25,059( 27,565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています
・グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです
・フォークは高耐久性仕様です
・AGVにも使用可能です
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:青色亜鉛メッキ
・車輪:ポリウレタン+アルミホイール

Loading...

3640ITP160P63-CONVEXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式の型番3640ITP160P63-CONVEXのページです。
型番3640ITP160P63-CONVEXに関する仕様情報を記載しております。

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3640ITP125P63-CONVEX
3640ITP200P63-CONVEX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
許容荷重
(daN)
許容荷重(kgf) JANコード 質量(g) トラスココード

24,680円

( 27,148円 )
1個 あり

1日目

17812549050040315823663272900115-4250

29,134円

( 32,047円 )
1個 あり

1日目

25020058860040315823663413300115-4252

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました