(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式

超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
62,495円 48,521円
税込単価
68,745円 53,373円

【特長】・旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    250.1~
  • 取付け高さ H(mm):
    305
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • 車輪径 範囲:
    160.1~250
  • 車輪径 D(φ):
    250
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    1411.2
  • 荷重区分:
    極重荷重
  • 車輪幅 B(mm):
    50
  • プレート長さ L(mm):
    135
  • プレート幅 W(mm):
    110
  • 許容荷重(kgf):
    1440
  • 取付穴径P(mm):
    11
  • JANコード:
    4031582314236
  • 質量(g):
    9600
  • トラスココード:
    115-4720
  • 材質詳細:
    金具:鋳鉄、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール
  • 金具表面処理:
    青色亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 原則キャンセル不可商品となります。
  • メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9650FTP250P63

1個

62,495円

48,521

( 53,373円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
・トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
【材質】
・金具:鋳鉄
・金具表面処理:青色亜鉛メッキ
・車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール

(i)ご注意

  • 原則キャンセル不可商品となります。
  • メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

カタログ

 

9650FTP250P63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式の型番9650FTP250P63のページです。
型番9650FTP250P63に関する仕様情報を記載しております。

超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました