(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能旋回双輪キャスター"LINEA"(ポリウレタン車)

高性能旋回双輪キャスター"LINEA"(ポリウレタン車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,173円
税込単価
14,490円

【特長】・ボディに高性能樹脂を採用しています。・旋回部に精密ボールベアリングを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    樹脂 / 通し穴式 / 双輪
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • ねじ径:
    M12
  • 取付け高さ H(mm):
    170
  • 車輪径 D(φ):
    150
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    147
  • 車輪幅 B(mm):
    89
  • 許容荷重(kgf):
    150
  • JANコード:
    4031582437294
  • 質量(g):
    1100
  • トラスココード:
    115-4282

型番

5940UAP150P30-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5940UAP150P30-13

1個

13,173( 14,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディに高性能樹脂を採用しています。
・旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
・グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
・タイヤはノンマーキング仕様です。
【材質】
・本体:樹脂
・車輪:ポリウレタン

5940UAP150P30-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能旋回双輪キャスター"LINEA"(ポリウレタン車)の型番5940UAP150P30-13のページです。
型番5940UAP150P30-13に関する仕様情報を記載しております。

高性能旋回双輪キャスター"LINEA"(ポリウレタン車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました