(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重用高性能双輪キャスター(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)

重荷重用高性能双輪キャスター(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
41,248円 ~ 49,056円  特別価格 
税込価格
45,373円 ~ 53,962円  特別価格 

【特長】・旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 双輪
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    485.01~750.00
  • ストッパ:
    旋回ストッパ付
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    735
  • 荷重区分:
    重荷重
  • プレート長さ L(mm):
    137
  • プレート幅 W(mm):
    105
  • 車輪幅 B(mm):
    50
  • 許容荷重(kgf):
    750
  • 取付穴径P(mm):
    11
  • 材質詳細:
    車輪:ポリウレタン+アルミホイール
  • 金具表面処理:
    青色亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 原則キャンセル不可商品となります。
  • メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
178
125
4031582366730
5200
215-7746

1個

41,248円

35,271

( 38,798円 )

1日目

210
160
4031582366747
5600
215-6252

1個

45,741円

39,113

( 43,024円 )

1日目

250
200
4031582366754
6300
215-7741

1個

49,056円

39,622

( 43,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
・グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。
・双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。
・フォークは高耐久性仕様です。
・AGVにも使用可能です。
・旋回部と車輪を同時にロックします。
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:青色亜鉛メッキ
・車輪:ポリウレタン+アルミホイール

(i)ご注意

  • 原則キャンセル不可商品となります。
  • メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用高性能双輪キャスター(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました