(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルドライブラチェットハンドル

デュアルドライブラチェットハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 歯数(枚):
    52
  • 材質1:
    本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール
  • 材質2:
    グリップ:TPR樹脂

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
凸12.7
凸1/2
290
8901486403113
850.000
197-3137

1個

-( - )

お見積り

凸9.5
凸3/8
225
8901486403144
500.000
197-3136

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています
【用途】
・狭い場所での使用に
【材質】
・本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール
・グリップ:TPR樹脂

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルドライブラチェットハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました