(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CC-301BK
あんしんケーブルカバー ダクト・モール

あんしんケーブルカバー CC-301BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,654円
税込単価
9,519円

【特長】・床に敷設された電線やホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護し...

詳細情報を確認する

  • 適応ケーブル径(mm):
    30×2条
  • 幅(mm):
    300
  • 厚み(mm):
    14
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 自動車・フォークリフト等の通る所では使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CC-301BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-301BK

1
黒/黄
4942088003800
227-9154
3000

1個

8,654( 9,519円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床に敷設された電線やホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。
・台車や車いすの通過もスムーズになります。
・難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。
・鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
【用途】
・屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に。
【材質】
・軟質塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 自動車・フォークリフト等の通る所では使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

CC-301BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あんしんケーブルカバーの型番CC-301BKのページです。
型番CC-301BKに関する仕様情報を記載しております。

あんしんケーブルカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CC-302BK
CC-302GY
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

15,837円

( 17,421円 )
1個 -

1日目

2黒/黄4942088003817227-91536000

15,837円

( 17,421円 )
1個 -

1日目

2灰/黄4942088003831227-91556000

モールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました