(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

釘打機用エアコンプレッサー 12L

釘打機用エアコンプレッサー 12L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
194,775円 159,442円
税込単価
214,253円 175,386円

【特長】・低騒音、低振動を大幅に向上しています・高耐久1200時間を実現しまし...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    4.4
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 駆動源(種類):
    単相
  • 騒音値(dB):
    59
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 電動機定格出力(kW{PS}):
    1.5{2}
  • 電動機定格出力馬力範囲(PS):
    1~2未満
  • JANコード:
    4966376334421
  • 奥行(mm):
    615
  • 空気タンク容量(L):
    12
  • 空気取出口:
    常圧2、高圧2
  • 高さ(mm):
    337
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 吐出空気量詳細(L/min):
    常圧95/高圧80
  • 幅(mm):
    328
  • 質量(g):
    16000.0
  • トラスココード:
    238-5620

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC1445H3-CTN

1個

194,775円

159,442

( 175,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音、低振動を大幅に向上しています
・高耐久1200時間を実現しました
・作業に合わせた3つの運転モード(パワー・オート・静音)を選べます
・タンク内空気量が540Lで、連続釘打ち本数がUPしました

EC1445H3-CTNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

釘打機用エアコンプレッサー 12Lの型番EC1445H3-CTNのページです。
型番EC1445H3-CTNに関する仕様情報を記載しております。

釘打機用エアコンプレッサー 12Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました