(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル【5,000~10,000個入り】

通常価格(税別)
28,000円 ~ 34,000円
税込価格
30,800円 ~ 37,400円

【特長】・様々な用途に使用できるラベルです・コンポーネント(部品)用ラベルです...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ラベルサイズ(mm)縦×横
ラベル数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0074983523078
137-3807
19.1×6.4
10000

1パック

10,000個入り

28,000( 30,800円 )

1日目

0074983026937
137-3808
50.8×9.5
5000

2パック

5,000個入り

34,000( 37,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途に使用できるラベルです
・コンポーネント(部品)用ラベルです
・伸縮せず簡単に引き裂くことができません
【用途】
・各種機器やプリント基板及び配電盤等の平目での表示
【材質】
・ポリエステル
・アクリル系感圧粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました