(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップロックパンチ 86528

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップロックパンチ 86528

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,204円
税込単価
15,624円

【特長】・10mm幅の長方形状にパンチ穴を変形させることで薄い金属板同士を接合...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    0092644690891
  • 質量(g):
    494.500
  • トラスココード:
    251-3060
  • 材質1:
    刃部:ニッケルメッキ鋼
  • 加工能力(mm)鉄板:
    0.51
  • 全長(mm):
    213

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

86528

1個

14,204( 15,624円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10mm幅の長方形状にパンチ穴を変形させることで薄い金属板同士を接合できます
・自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です
【用途】
・板金接合に
【材質】
・刃部:ニッケルメッキ鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップロックパンチ 86528の型番86528のページです。
型番86528に関する仕様情報を記載しております。

スナップロックパンチ 86528のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました