(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四面基準直定規

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

四面基準直定規

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
997,714円 ~ 1,551,857円  特別価格 
税込価格
1,097,485円 ~ 1,707,043円  特別価格 

【特長】・アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    セラミック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質詳細:
    アルミナセラミックス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚み(mm)
平面度(μm)
直角度(μm)
平行度(μm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700
80
80
0.5
0.5
0.5
206-3135
13000.0

1個

997,714円

738,807

( 812,688円 )

19日目

1000
80
80
1
1
1
206-3136
18000.0

1個

1,094,143円

809,884

( 890,872円 )

19日目

1500
100
100
1.5
1.5
1.5
206-3137
29000.0

1個

1,551,857円

1,147,132

( 1,261,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります
・4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度の四面基準直定規です
・中空体で軽量化されており、扱いやすくなっています
【用途】
・長ものや各種工作機械・精度検査装置の校正に
【材質】
・アルミナセラミックス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四面基準直定規のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました