(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマート排ガス計 TESTO300O2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TESTO300O2COSET
スマート排ガス計 TESTO300O2 ガスソクテイキ・ケンチキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
198,078円 170,347円
税込単価
217,886円 187,382円

【特長】・BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバ...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    酸素 / 一酸化炭素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 質量(g):
    2800.0
  • 奥行(mm):
    98
  • 高さ(mm):
    59
  • 測定範囲酸素(vol%):
    0~21.0
  • 排ガス温度(℃):
    1200
  • 幅(mm):
    244(プローブ接続を含む)
  • 分解能一酸化炭素(ppm):
    1
  • 分解能酸素(vol%):
    0.1
  • 保護等級:
    40

型番

TESTO300O2COSET 解除

Loading...

 
カタログを表示

TESTO300O2COSET の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
測定範囲一酸化炭素(ppm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO300O2COSET

4029547020339
252-2332
0~4000

1個

198,078円

170,347

( 187,382円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます
・5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です
・文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です
【用途】
・ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマート排ガス計 TESTO300O2の型番TESTO300O2COSETのページです。
型番TESTO300O2COSETに関する仕様情報を記載しております。

スマート排ガス計 TESTO300O2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TESTO300O2COH2SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 測定範囲一酸化炭素(ppm)

237,000円

( 260,700円 )
1個 -

19日目

4029547020353252-23300~8000

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました