(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用型空冷コンプレッサー0.75

汎用型空冷コンプレッサー0.75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
384,000円  特別価格 
税込価格
422,400円  特別価格 

【特長】・耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    給油式
  • 冷却方式:
    空冷式
  • 最高圧力(MPa):
    0.95
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 駆動源(種類):
    単相
  • 騒音値(dB):
    75
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 圧縮方式:
    レシプロ
  • 運転制御方式:
    圧力開閉制御(自動発停)
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 電動機定格出力(kW{PS}):
    0.75{1}
  • 電動機定格出力馬力範囲(PS):
    1~2未満
  • オイル充填量(L):
    0.24
  • 奥行(mm):
    405
  • 空気タンク容量(L):
    57
  • 高さ(mm):
    725
  • 接続口径:
    1/4×1ボールバルブ
  • 吐出空気量詳細(L/min):
    82
  • 幅(mm):
    920
  • 質量(g):
    95000.0

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
261-6827
50

1個

384,000円

231,936

( 255,130円 )

2日目

261-6826
60

1個

384,000円

231,936

( 255,130円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。
・小型、軽量、コンパクト設計です。
・空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
【用途】
・断続的に使用する用途に。
・一般産業機械に広く使用されている汎用タイプとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用型空冷コンプレッサー0.75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました