(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル検査カメラ バリュースコープPro

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル検査カメラ バリュースコープPro

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
420,000円 301,980円
税込単価
462,000円 332,178円

【特長】・SDカードに動画、静止画を記録できます・丈夫なサファイヤレンズカバー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    配管スコープ
  • カメラヘッド径(mm):
    23
  • ケーブル長(mm):
    30000
  • 幅(mm):
    480
  • 高さ(mm):
    300
  • トラスココード:
    252-2504
  • 質量(g):
    12200.0
  • 適合管径(mm):
    40~100
  • 電源:
    AC100V、バッテリー(新品時、満充電(6時間)で4時間連続稼働)
  • モニターサイズ(インチ):
    7
  • 奥行(mm):
    350
  • ケーブル径(mm):
    5.2

型番

VSP2330S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSP2330S

1個

420,000円

301,980

( 332,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDカードに動画、静止画を記録できます
・丈夫なサファイヤレンズカバーです
・取り外し可能なケーブルリールです
・モニターに距離を表示します
・カラーCCD、モニターです
・制御器とカメラリールは分離可能です
・管内挿入時に映像が常に水平となります
【用途】
・排水管内の点検に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル検査カメラ バリュースコープProの型番VSP2330Sのページです。
型番VSP2330Sに関する仕様情報を記載しております。

デジタル検査カメラ バリュースコープProのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました