(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型用ランヤード ノビロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBL-NV99-SL-BP
胴ベルト型用ランヤード ノビロン アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,913円
税込単価
9,804円

【特長】・胴ベルト型墜落制止器具の伸縮するランヤードです・フックタイプ:スイベ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • 種類:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 質量(g):
    900
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • フック口開き(mm)人体側:
    13
  • ランヤード寸法幅(mm):
    32
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • フック:
    FS-93SV(軽量・SV回転)
  • フックタイプ:
    スイベル
  • ランヤード長さ(mm)収縮時:
    1100~1200
  • ランヤード長さ(mm)伸長時:
    1550
  • 仕様詳細:
    ブリスターパック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TBL-NV99-SL-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBL-NV99-SL-BP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBL-NV99-SL-BP

4956133078675
171-8005

1個

8,913( 9,804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト型墜落制止器具の伸縮するランヤードです
・フックタイプ:スイベル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型用ランヤード ノビロンの型番TBL-NV99-SL-BPのページです。
型番TBL-NV99-SL-BPに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型用ランヤード ノビロンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBL-NV99-BK-BP
TBL-NV99-BL-BP
TBL-NV99-RE-BP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

7,613円

( 8,374円 )
1個 あり

1日目

4956133074448171-8001

8,913円

( 9,804円 )
1個 -

1日目

4956133078668171-8003

8,913円

( 9,804円 )
1個 -

1日目

4956133078651171-8004

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました