(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,535円 ~ 13,648円  特別価格 
税込価格
10,489円 ~ 15,013円  特別価格 

【特長】・胴ベルト用第一種ショックアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • 幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    ブリスターパック

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
フック
フックタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133072789
163-6657
1400
900
ショックアブソーバ:ナイロン
フック:スチール&アルミ
巻取器カバー部:プラスチック
ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
FS-93
アルミ合金

1個

13,648円

11,854

( 13,039円 )

1日目

4956133072765
163-8256
1600(ショックアブソーバ含)
1100
-
-
-
-
FS-99
スチール

1個

9,535( 10,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト用第一種ショックアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです
・織ロープの繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています
・ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります
【用途】
・フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました