(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4HA245
床点検口 アルミ製 テンケングチ

床点検口 アルミ製 4HA245

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,536円
税込単価
15,990円

【特長】・蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    床下点検口
  • 材質1:
    枠材:アルミ(A6063S-T5)
  • 高さ(mm):
    40

(i)ご注意

  • 運賃別途

Loading...

4HA245 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4HA245

4968957505510
194-9025
5660.0
450
450

1個

14,536( 15,990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
【用途】
・樹脂タイル・モルタル兼用。
【材質】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)
【セット内容】
・取手:2

(i)ご注意

  • 運賃別途

4HA245で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床点検口 アルミ製の型番4HA245のページです。
型番4HA245に関する仕様情報を記載しております。

床点検口 アルミ製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4HA260
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

19,722円

( 21,694円 )
1個 あり

4日目

4968957505527194-90269600.0600600

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました