(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P4R Work

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P4R Work

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,683円
税込単価
9,551円

【特長】・小型、軽量の強力な170ルーメンペンライトです・ワイド、スポットの切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    15
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    4058205020602
  • トラスココード:
    244-0852
  • 外径(mm):
    15
  • 照射距離(m):
    100
  • 全長(mm):
    164
  • 保護等級:
    IP54
  • 明るさ(lm):
    170(強)/70(中)/15(弱)
  • 質量(g):
    62
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 充電時間:
    2.5時間

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502184

1個

8,683( 9,551円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量の強力な170ルーメンペンライトです
・ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています
・ポケットクリップ付きです
・電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P4R Workの型番502184のページです。
型番502184に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P4R Workのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました