(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

懐中電灯 P5 Core 502599

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

懐中電灯 P5 Core 502599

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,833円
税込単価
8,616円

【特長】・単3×1本使用のスタンダードタイプです【材質】・アルミニウム

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    12
  • 電源:
    乾電池単3
  • JANコード:
    4058205028523
  • トラスココード:
    346-3042
  • 外径(mm):
    26
  • 光源色:
    白色
  • 照射距離(m):
    90
  • 全長(mm):
    120
  • 保護等級:
    IP44
  • 明るさ(lm):
    150
  • 質量(g):
    83
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 落下耐久(m):
    2

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502599

1個

7,833( 8,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3×1本使用のスタンダードタイプです
【材質】
・アルミニウム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

懐中電灯 P5 Core 502599の型番502599のページです。
型番502599に関する仕様情報を記載しております。

懐中電灯 P5 Core 502599のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました