(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パドル式流量計 電池式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FM-2000-P-65-S-0-B
パドル式流量計 電池式 リュウリョウケイ

通常単価(税別)
66,500円
税込単価
73,150円

【特長】・デジタル表示で見やすいパドル式流量計です・リチウム電池内蔵で配管取付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 本体材質:
    樹脂
  • 流量調整:
    無し
  • 流体温度(℃):
    0~70
  • 使用圧力(MPa):
    0.25
  • 適合流体:
    比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
  • 電源:
    リチウム電池内蔵
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 材質2:
    グラスファイバー

(i)ご注意

  • 析出・固着しやすい液体、気泡の多い液体や固形物が多い液体には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FM-2000-P-65-S-0-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

FM-2000-P-65-S-0-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
流量範囲(L/min)
接続口径
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM-2000-P-65-S-0-B

500
200~500
JIS5Kフランジ65A
1100
239-7898

1個

66,500( 73,150円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で見やすいパドル式流量計です
・リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます
・瞬時流量・積算流量切り替え付きです
【用途】
・薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
【材質】
・ポリプロピレン
・グラスファイバー
【セット内容】
・リチウム電池

(i)ご注意

  • 析出・固着しやすい液体、気泡の多い液体や固形物が多い液体には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パドル式流量計 電池式の型番FM-2000-P-65-S-0-Bのページです。
型番FM-2000-P-65-S-0-Bに関する仕様情報を記載しております。

パドル式流量計 電池式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FM-2000-P-20-S-0-B
FM-2000-P-25-S-0-B
FM-2000-P-40-S-0-B
FM-2000-P-50-S-0-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大流量
(L/min)
流量範囲
(L/min)
接続口径 質量(g) トラスココード

63,750円

( 70,125円 )
1個 -

4日目

7518~75JIS5Kフランジ20A500239-7903

63,750円

( 70,125円 )
1個 -

4日目

11728~117JIS5Kフランジ25A600239-7907

65,125円

( 71,638円 )
1個 -

4日目

38075~380JIS5Kフランジ40A700239-7905

66,500円

( 73,150円 )
1個 -

4日目

412118~412JIS5K/10Kフランジ50A1000239-7899

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました