(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS

"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,663円
税込単価
68,929円

【特長】・機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。・ワイドに開き工具の...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    53
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 外寸(mm):
    W470×D220×H345
  • 引出し段数:
    3
  • カラー:
    ブラック
  • JANコード:
    4967521419413
  • トラスココード:
    217-9005
  • 質量(g):
    14600.0
  • 材質1:
    本体:スチール

型番

S5000DS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S5000DS

1個

62,663( 68,929円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。
・ワイドに開き工具の出し入れが容易なツールケースを使用しています。
【用途】
・機械・自動車・農機の整備に。
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・ソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32、ラチェットハンドル、ナットスピンナハンドル、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、両口めがねレンチ:810・1113・1214・1719・1922・2427、両口スパナ:67・810・1113・1214・1719・2224、貫通角軸ドライバー:-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ、ウォーターポンププライヤ、ペンチ、ラジオペンチ、ニッパ、ロングボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、コンビネーションハンマー、ツールケース

カタログ

 

S5000DSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DSの型番S5000DSのページです。
型番S5000DSに関する仕様情報を記載しております。

"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました