(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
119,263円 96,769円
税込単価
131,189円 106,446円

【特長】・高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイト...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    6902545467499
  • トラスココード:
    195-3253
  • 質量(g):
    11100.0
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂、セラミック
  • 耐熱温度(℃):
    121
  • 容量(kg):
    10
  • 可使時間(25℃):
    30分
  • 硬化時間(25℃):
    7時間

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2574389

1個

119,263円

96,769

( 106,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。
・毒劇非該当タイプです。
・コテ塗りが可能です。
・塗布時の液だれがありません。
【用途】
・ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂、セラミック

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)の型番2574389のページです。
型番2574389に関する仕様情報を記載しております。

ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました