(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IMX12S3HV12009
制振スクエアヘッド(3枚刃) IMX-S3HVシリーズ フライスチップ・ホルダーヨウビヒン

制振スクエアヘッド(3枚刃) IMX-S3HVシリーズ IMX12S3HV12009

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,357円
税込単価
12,493円

【特長】・1本で側面加工・溝加工・突き加工が可能な3枚刃エンドミルです・不等リ...

詳細情報を確認する

型番

IMX12S3HV12009 解除

Loading...

IMX12S3HV12009 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ヘッド長(mm)
トラスココード
刃長(mm)
刃径(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMX12S3HV12009

19
178-5503
9.6
12
4994196735029
28

1個

11,357( 12,493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で側面加工・溝加工・突き加工が可能な3枚刃エンドミルです
・不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します

Loading...

IMX12S3HV12009で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制振スクエアヘッド(3枚刃) IMX-S3HVシリーズの型番IMX12S3HV12009のページです。
型番IMX12S3HV12009に関する仕様情報を記載しております。

制振スクエアヘッド(3枚刃) IMX-S3HVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IMX16S3HV16012
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ヘッド長
(mm)
トラスココード 刃長
(mm)
刃径
(mm)
JANコード 質量
(g)

17,633円

( 19,396円 )
1個 あり

1日目

24178-550112.816499419673503660

ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました