(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,413円
税込単価
21,354円

【特長】・ヘルメット取付型の高圧活線接近警報機です・付属のホルダにより、バンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 奥行(mm):
    27.5
  • 音量(dB):
    65
  • 警報開始距離:
    110cm(AC6.6kV)
  • 高さ(mm):
    48
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 電源:
    リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
  • 幅(mm):
    94
  • 質量(g):
    45.000
  • トラスココード:
    236-5137

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXA-6S

1個

19,413( 21,354円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット取付型の高圧活線接近警報機です
・付属のホルダにより、バンドのずれ・外れを防止します
【用途】
・検電補助器(検電器ではありません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6Sの型番HXA-6Sのページです。
型番HXA-6Sに関する仕様情報を記載しております。

高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました