(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DA110-SET-1-13-WZ90AJ
ハイスドリルセット DA110SETシリーズ ソリッドドリル(チョウコウ/ハイス/ホカ)

ハイスドリルセット DA110SETシリーズ DA110-SET-1-13-WZ90AJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,383円
税込単価
25,721円

【特長】・さまざまな被削材に使用可能です・エマルション、オイル、MQLで使用可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DA110-SET-1-13-WZ90AJ 解除

Loading...

DA110-SET-1-13-WZ90AJ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
セット内容(mm)
セット入数(本)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA110-SET-1-13-WZ90AJ

4031132425771
137-2875
1.0~13.0/(0.5とび)
25
1540.0

1個

23,383( 25,721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな被削材に使用可能です
・エマルション、オイル、MQLで使用可能です
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など
【材質】
・高速度鋼(HSS)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

DA110-SET-1-13-WZ90AJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスドリルセット DA110SETシリーズの型番DA110-SET-1-13-WZ90AJのページです。
型番DA110-SET-1-13-WZ90AJに関する仕様情報を記載しております。

ハイスドリルセット DA110SETシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード セット内容(mm) セット入数(本) 質量(g)

12,456円

( 13,702円 )
1個 あり

1日目

4031132425764137-28731.0~10.5/(0.5とび)3.3、4.2、6.8、10.224790.0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました