(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックアウトステーション管理ボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックアウトステーション管理ボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,667円 ~ 23,800円
税込価格
26,034円 ~ 26,180円

【特長】・ロックアウト用パドロックと吊タグを一括管理できます・透明板で中身が見...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • ケース寸法幅×奥行×高さ(mm):
    575×90×430
  • 材質1:
    スチール(表面高温処理)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
セット内容
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体キー×2本、壁取付用金具
4580059065411
334-9361
7.7

1個

23,800( 26,180円 )

1日目

本体キー×2本、壁取付用金具、吊タグ(操作禁止) ×20枚
4580059065428
334-9360
7.8

1個

23,667( 26,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックアウト用パドロックと吊タグを一括管理できます
・透明板で中身が見えて便利です
・壁などに取り付けてご使用ください
【用途】
・ロックアウト用パドロックと吊タグの管理に
【材質】
・スチール(表面高温処理)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックアウトステーション管理ボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました