(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V525 ヴォールトローリングケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCV525-0040-BLK
V525 ヴォールトローリングケース コウグバコ・ケースカンレンヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
53,697円 37,920円
税込単価
59,067円 41,712円

【特長】・伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です・一般的な航空会社の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 機内持込ルールの正確な寸法要件については、各航空会社へご確認ください。
  • 南京錠は別途ご購入ください。

型番

VCV525-0040-BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

VCV525-0040-BLK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCV525-0040-BLK

0019428178734
337-8270
ディバイダー付

1個

53,697円

37,920

( 41,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です
・一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです
・耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています
・高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります
・プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます
【用途】
・各種精密機器などの安全な運搬、保管に
・カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に
【材質】
・本体:超軽量耐衝撃性樹脂

(i)ご注意

  • 機内持込ルールの正確な寸法要件については、各航空会社へご確認ください。
  • 南京錠は別途ご購入ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V525 ヴォールトローリングケースの型番VCV525-0040-BLKのページです。
型番VCV525-0040-BLKに関する仕様情報を記載しております。

V525 ヴォールトローリングケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCV525-0000-BLK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード タイプ

42,388円

( 46,627円 )
1個 -

1日目

0019428178727337-8273固形ウレタンフォーム付

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました