(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヴォールトケース 固形フォーム付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCV200-0000-BLK
ヴォールトケース 固形フォーム付 コウグバコ・ケースカンレンヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
17,036円
税込単価
18,740円

【特長】・耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯...

詳細情報を確認する

  • 緩衝材:
    あり
  • キャスター:
    なし
  • 防水・防塵性能:
    あり
  • 南京錠取付:
  • 本体材質:
    超軽量耐衝撃性樹脂
  • カラー:
    ブラック
  • タイプ:
    固形ウレタンフォーム付(切り込み無)
  • 使用温度(℃):
    -18~60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 南京錠は別途ご購入ください。

型番

VCV200-0000-BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

VCV200-0000-BLK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCV200-0000-BLK

332(奥行)×391(間口)×156(高さ)
254(奥行)×356(間口)×140(高さ)
0019428160326
239-7926
2300.0

1個

17,036( 18,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております
・高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります
・固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です
・プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます
【用途】
・各種精密機器などの安全な運搬、保管に
・カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に
【材質】
・本体:超軽量耐衝撃性樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 南京錠は別途ご購入ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヴォールトケース 固形フォーム付の型番VCV200-0000-BLKのページです。
型番VCV200-0000-BLKに関する仕様情報を記載しております。

ヴォールトケース 固形フォーム付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCV100-0000-BLK
VCV300-0000-BLK
VCV550-0000-BLK
VCV600-0000-BLK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
内寸
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

10,649円

( 11,714円 )
1個 -

1日目

306(奥行)×312(間口)×131(高さ)203(奥行)×279(間口)×114(高さ)0019428160319239-79241600.0

19,659円

( 21,625円 )
1個 -

1日目

361(奥行)×446(間口)×182(高さ)279(奥行)×406(間口)×165(高さ)-239-79223000.0

28,397円

( 31,237円 )
1個 -

1日目

443(奥行)×569(間口)×233(高さ)356(奥行)×483(間口)×216(高さ)-239-79254900.0

34,946円

( 38,441円 )
1個 -

1日目

523(奥行)×624(間口)×258(高さ)432(奥行)×533(間口)×241(高さ)-239-79236900.0

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました