(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場扇用フィルター 粘着タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ND500
工場扇用フィルター 粘着タイプ【20個入り】 クウキセイジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,313円
税込単価
16,844円

【特長】・工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ろ過風速(m/s):
    1.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

ND500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
初期圧力損失(Pa)
捕集効率(%)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND500

工場扇用フィルター 粘着タイプ(厚手)
4582171751524
137-2676
4
24
66.4

1パック

20個入り

15,313( 16,844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。
・裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。
・工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。
【用途】
・工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇用フィルター 粘着タイプの型番ND500のページです。
型番ND500に関する仕様情報を記載しております。

工場扇用フィルター 粘着タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NUD500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード 厚さ(mm) 初期圧力損失(Pa) 捕集効率(%)

11,550円

( 12,705円 )

20個入り

1パック あり

1日目

工場扇用フィルター 粘着タイプ(薄手)4582171751531137-26772927.6

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました