(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスファルト接合補修材 クイックシール 打ち継ぎ目用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスファルト接合補修材 クイックシール 打ち継ぎ目用【5個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
45,176円 40,396円
税込単価
49,694円 44,436円

【特長】・道路補修の打ち継ぎ目のジョイントに最適です。・クイックシールは、さま...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
  • 質量(g):
    9800.0
  • トラスココード:
    125-1738
  • 材質1:
    アスファルト系加熱型シール剤

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSL-U

1パック

5個入り

45,176円

40,396

( 44,436円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路補修の打ち継ぎ目のジョイントに最適です。
・クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
・さまざまな用途で使用可です。
【用途】
・シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修に。
【材質】
・アスファルト系加熱型シール剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスファルト接合補修材 クイックシール 打ち継ぎ目用の型番QSL-Uのページです。
型番QSL-Uに関する仕様情報を記載しております。

アスファルト接合補修材 クイックシール 打ち継ぎ目用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました