(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:543565
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製【50個入り】 アンカーボルト

コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製 543565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,525円
税込単価
35,778円

【特長】・ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです・打込み不要、ねじ込み...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 不陸調整の緩めは、2回転までです。

Loading...

543565 の仕様・寸法情報

型番
ねじ径(M)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
せん断最大荷重(kN)
引張最大荷重(kN)
二面幅寸法(mm)
埋込深さ(mm)
有効埋込み深さ(mm)
六角穴(mm)
最大取付物厚さ(mm)
許容せん断荷重(kN)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

543565

8
70
60
-
-
13
50
50
T50
10
3.3
4048962308174
1801.000
191-2610

1パック

50個入り

32,525( 35,778円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです
・打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです
・インパクトレンチでの打設が可能です
・打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です
・コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です
・最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです
・アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます
・緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です
・専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です
【用途】
・コンクリート、緻密な石材向けに
・各種架台取付けに
・設備工事に
・手摺り外構工事などに
・手すりなどの固定に
・アングル材などの固定に
・型枠用の支柱の取付に
・工場や倉庫などの機械や棚の固定に
・建築現場やイベントなどでの仮固定に
【材質】
・ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)

(i)ご注意

  • 不陸調整の緩めは、2回転までです。

カタログ

 

543565で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製の型番543565のページです。
型番543565に関する仕様情報を記載しております。

コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
543566
543569
543571
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径(M) 全長
(mm)
ねじ長さ
(mm)
せん断最大荷重(kN) 引張最大荷重(kN) 二面幅寸法(mm) 埋込深さ(mm) 有効埋込み深さ(mm) 六角穴(mm) 最大取付物厚さ(mm) 許容せん断荷重(kN) JANコード 質量(g) トラスココード

32,895円

( 36,185円 )

50個入り

1パック -

2日目

8807028.1925.01136550-56.740489623081812003.000191-2585

40,666円

( 44,733円 )

50個入り

1パック -

2日目

107060--155555-5440489623082112696.000191-2587

45,846円

( 50,431円 )

50個入り

1パック あり

2日目

109080--156555-256.740489623082353311.000191-2596

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました