(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製【100個入り】

コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,605円 ~ 13,625円
税込価格
11,666円 ~ 14,988円

【特長】・打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです・インパクトレンチでの...

詳細情報を確認する

  • ねじ径(M):
    6
  • 本体材質:
    その他金属
  • ねじ種:
    M
  • 種類:
    アンカーボルト
  • 販売単位:
    箱・パック
  • せん断最大荷重(kN):
    4.3
  • 下穴径(mm):
    6
  • 二面幅寸法(mm):
    10
  • 標準施工トルク(N・m):
    5
  • 材質1:
    スチール(亜鉛メッキ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
引張最大荷重(kN)
穿孔深さ(mm)
埋込深さ(mm)
有効埋込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
許容せん断荷重(kN)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
40
3.1
50
25~35
35
15
4.3
4048962329483
1518.000
239-7495

1パック

100個入り

10,605( 11,666円 )

2日目

70
60
6.4
70
25~55
55
35
6.3
4048962329490
1949.000
239-7502

1パック

100個入り

13,625( 14,988円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです
・インパクトレンチでの打設が可能です
・打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です
・コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です
・アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです
・専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です
・欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です
【用途】
・コンクリート、緻密な石材に
・各種架台取付けに
・設備工事に
・手摺り外構工事などに
・普通コンクリート、緻密な組積造体用に
・取り外し可能なため仮設など仮固定に
【材質】
・スチール
・表面処理:亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました