(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先端360度ジョイスティック工業内視鏡

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

先端360度ジョイスティック工業内視鏡

通常価格(税別)
325,454円 ~ 389,091円
税込価格
357,999円 ~ 428,000円

【特長】・先端が360度ジョイスティックで可動する内視鏡です。・動画と静止画撮...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    配管スコープ
  • カメラヘッド径(mm):
    6
  • 幅(mm):
    105
  • 高さ(mm):
    90
  • モニターサイズ(インチ):
    3.5(TFT液晶)
  • 奥行(mm):
    245
  • 電源(V):
    ACアダプターより充電
  • 材質1:
    本体:プラスチック
  • 材質2:
    ケーブル部:スチール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ケーブル長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
4562331783725
819.000
362-5914

1個

325,454( 357,999円 )

1日目

3000
4562331783732
854.000
362-5913

1個

389,091( 428,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が360度ジョイスティックで可動する内視鏡です。
・動画と静止画撮影可能です。
【用途】
・配管などの検査に。
【材質】
・本体:プラスチック
・ケーブル部:スチール
【セット内容】
・AVケーブル(145cm)microUSBケーブル(充電用)
・microSDカード8GB カードリーダー
・ドライバー
・USB-ACアダプター
・日本語説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先端360度ジョイスティック工業内視鏡のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました