(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4チャージングホースプラスII(新・旧冷媒対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

1/4チャージングホースプラスII(新・旧冷媒対応)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。・防浸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マニホールドキット用ホース
  • 常用圧力(MPa):
    5.5
  • トラスココード:
    333-9394
  • JANコード:
    4991756112863
  • 質量(g):
    700.000
  • 材質1:
    ゴム
  • 材質2:
    ナイロン
  • 材質3:
    真鍮
  • 色:
    赤青黄
  • 長さ(cm):
    152
  • 破裂圧力(MPa):
    27.5

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプマニホールドキット用ホース常用圧力(MPa)5.5
トラスココード333-9394JANコード4991756112863
質量(g)700.000材質1ゴム
材質2ナイロン材質3真鍮
赤青黄長さ(cm)152
破裂圧力(MPa)27.5 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y21985

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。
・防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。
・特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。
・多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。
・接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。
・接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
・可動式のバルブオープナーを内蔵しております。
【材質】
・ゴム
・ナイロン
・真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4チャージングホースプラスII(新・旧冷媒対応)の型番Y21985のページです。
型番Y21985に関する仕様情報を記載しております。

1/4チャージングホースプラスII(新・旧冷媒対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト