(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポタイプピンセット 滅菌タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポタイプピンセット 滅菌タイプ【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

【特長】・検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。・1本1本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    プラスチック製
  • 非磁性機能有無:
    なし
  • 材質1:
    ジュラコン(POM)
  • 全長(mm):
    120

(i)ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。
  • γ線滅菌の処理の関係で黄みがかったものがございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DPSR-50P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端タイプ
すべり止め加工有無
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPSR-50P

丸型
あり
4550414241101
257-8632
9.000

1パック

50個入り

16,500( 18,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。
・1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。
・耐油性、耐薬品性、耐熱性(110℃まで)にすぐれたジュラコンを使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。
【材質】
・ジュラコン(POM)

(i)ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。
  • γ線滅菌の処理の関係で黄みがかったものがございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポタイプピンセット 滅菌タイプの型番DPSR-50Pのページです。
型番DPSR-50Pに関する仕様情報を記載しております。

ディスポタイプピンセット 滅菌タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました