(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)自在

鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
29,486円 23,815円
税込単価
32,435円 26,197円

【特長】・重量用に最適です・鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です・無補修静...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    170.1~200
  • 取付け高さ H(mm):
    198
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • 車輪径 範囲:
    125.1~160
  • 車輪径 D(φ):
    152
  • 車輪材質:
    耐熱ウレタン
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐熱性
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    90
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    90
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    882
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅(mm):
    64
  • 取​付​座​A​×​B(mm):
    120×120
  • 金具表面処理:
    三価亜鉛鍍金
  • トラスココード:
    161-0455
  • 許容荷重(kgf):
    900
  • 取付穴径P(mm):
    12
  • 質量(g):
    6400.0

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP7360-01-PCI

1個

29,486円

23,815

( 26,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量用に最適です
・鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です
・無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)
・90度、180度4方位固定式可能
・偏差が狭く始動性が高いです
【用途】
・耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:鋳物芯金、耐熱ウレタン

TP7360-01-PCIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)自在の型番TP7360-01-PCIのページです。
型番TP7360-01-PCIに関する仕様情報を記載しております。

鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)自在のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました