(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付

プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,447円
税込単価
9,292円

【特長】・本体金具にステンレス(SUS304)を使用しており、耐腐食性に優れて...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    ステンレス
  • 取付高さ 範囲:
    200.1~250
  • 取付け高さ H(mm):
    241
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 車輪径 範囲:
    160.1~250
  • 車輪径 D(φ):
    203
  • 車輪材質:
    PPホイールゴム
  • ストッパ:
    旋回ストッパ付
  • 車輪特性:
    その他
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    92~76
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    67~76
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 許容荷重(daN):
    216
  • 車輪幅(mm):
    50
  • 取​付​座​A​×​B(mm):
    114×102
  • 金具表面処理:
    電解研磨
  • トラスココード:
    114-3161
  • 許容荷重(kgf):
    220
  • 取付穴径P(mm):
    22
  • 質量(g):
    2860.0
  • 車輪特性詳細:
    耐腐食性

型番

TP6780-01-MIR-TLB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP6780-01-MIR-TLB

1個

8,447( 9,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体金具にステンレス(SUS304)を使用しており、耐腐食性に優れています
【用途】
・耐久性が求められる使用環境に最適です
【材質】
・金具:ステンレス(SUS304)
・金具表面処理:電解研磨
・車輪:エラストマー、ポリプロピレンホイール

TP6780-01-MIR-TLBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付の型番TP6780-01-MIR-TLBのページです。
型番TP6780-01-MIR-TLBに関する仕様情報を記載しております。

プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました