(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧延鉛板 粘着付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GZ15462T
圧延鉛板 粘着付 ジッケンヨウソザイ・シート・パッキン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,583円 44,788円
税込単価
63,341円 49,267円

【特長】・レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます・遮音性・機械的...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 粘着剤は仮止め用です。
  • 個人宅、現場送りは運賃別途となります。
  • 個人宅様への直送はお断りします。
  • 鉛は軟らかい金属なので、多少のそり等が発生いたしますが不良ではございません。
  • 鉛は人体に影響を及ぼすことがあるので、食品用用途や、常に人が触れるような用途でのご使用はしないでください。

型番

GZ15462T 解除

Loading...

 
カタログを表示

GZ15462T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GZ15462T

1.5
4977720602431
16000.0
111-2451

1個

57,583円

44,788

( 49,267円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます
・遮音性・機械的振動の制振制に優れています
・はさみでカットできます
【用途】
・放射線遮蔽・防護材
・遮音材
・機械的振動に対する制振材
【材質】
・鉛

(i)ご注意

  • 粘着剤は仮止め用です。
  • 個人宅、現場送りは運賃別途となります。
  • 個人宅様への直送はお断りします。
  • 鉛は軟らかい金属なので、多少のそり等が発生いたしますが不良ではございません。
  • 鉛は人体に影響を及ぼすことがあるので、食品用用途や、常に人が触れるような用途でのご使用はしないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧延鉛板 粘着付の型番GZ15462Tのページです。
型番GZ15462Tに関する仕様情報を記載しております。

圧延鉛板 粘着付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GZ20462T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード

73,113円

( 80,424円 )
1個 あり

4日目

2497772060244821000.0111-2445

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました