(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ 樹脂ボディ LCD表示タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FSM3-L200U1CH1B1N-BH
小型流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ 樹脂ボディ LCD表示タイプ リュウリョウケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,650円
税込単価
19,415円

【特長】・高精度・高応答性です・小型・軽量です・複数のガス計測が可能です・直管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量センサー
  • 本体材質:
    樹脂
  • 流量調整:
    無し
  • 流体温度(℃):
    0~50℃(結露なきこと)
  • 印加電圧(VDC):
    DC12~24
  • 適合流体:
    エアー、N2、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
  • 材質1:
    パッキン:フッ素ゴム

型番

FSM3-L200U1CH1B1N-BH 解除

Loading...

 
カタログを表示

FSM3-L200U1CH1B1N-BH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
流量範囲(L/min)
接続口径
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSM3-L200U1CH1B1N-BH

20
0.6~20.0
ワンタッチΦ6
50
208-7070

1個

17,650( 19,415円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度・高応答性です
・小型・軽量です
・複数のガス計測が可能です
・直管部不要です
・ニードル流量調整(オプション)が可能です
【用途】
・各種容器の漏れ検査に
・工場内エアー消費量管理に
・溶接工程向け混合ガス流量管理に
【材質】
・本体:樹脂
・パッキン:フッ素ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ 樹脂ボディ LCD表示タイプの型番FSM3-L200U1CH1B1N-BHのページです。
型番FSM3-L200U1CH1B1N-BHに関する仕様情報を記載しております。

小型流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ 樹脂ボディ LCD表示タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSM3-L102U1CA1B1N-BJ
FSM3-L201U1DH1B1N-BH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大流量
(L/min)
流量範囲
(L/min)
接続口径 質量(g) トラスココード

22,463円

( 24,709円 )
1個 あり

4日目

100030~1000Rc1/2120208-7072

19,988円

( 21,987円 )
1個 あり

6日目

2006~200ワンタッチΦ880208-7073

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました