(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットアダプター"781"セット【5個入り】

ソケットアダプター"781"セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,757円
税込単価
10,733円

【特長】・取り付け、取り外しに対応する溝付きです。・握りやすいローレット表面仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準となります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

042680

1パック

5個入り

9,757( 10,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け、取り外しに対応する溝付きです。
・握りやすいローレット表面仕上げです。
・収納ベルトにツイストロック付です。
【材質】
・特殊合金鋼
【セット内容】
・042670、042671、042672、042673、042674

(i)ご注意

  • アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準となります。

カタログ

 

Loading...

042680で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットアダプター"781"セットの型番042680のページです。
型番042680に関する仕様情報を記載しております。

ソケットアダプター"781"セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました