(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Belt B 1ディープソケットベルトセット 差込角9.5mm:ソケットベルトセット

Belt B 1ディープソケットベルトセット 差込角9.5mm:ソケットベルトセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,479円
税込単価
17,027円

【特長】・ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    64
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(点):
    9
  • JANコード:
    4013288210555
  • トラスココード:
    195-2316
  • 質量(g):
    1050.000
  • 材質1:
    特殊工具鋼

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

004545

1個

15,479( 17,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です
・ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きです
・各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます
・ローレット加工が施してあり、手作業でも滑りにくいです
【用途】
・締付作業に
【材質】
・特殊工具鋼

カタログ

 

Loading...

004545で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Belt B 1ディープソケットベルトセット 差込角9.5mm:ソケットベルトセットの型番004545のページです。
型番004545に関する仕様情報を記載しております。

Belt B 1ディープソケットベルトセット 差込角9.5mm:ソケットベルトセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました