(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
24,397円  特別価格 
税込価格
26,837円  特別価格 

【特長】・ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用管外径(ミリ)
適用管外径(インチ)
目盛タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1/2 / 1/4 / 1/8 / 3/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16
インチ用
401-7736
4550414384051
1600.0

1個

24,397円

20,493

( 22,542円 )

1日目

6 ~ 18
-
ミリ用
401-7735
4550414384068
1700.0

1個

24,397円

20,493

( 22,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です
・偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです
・新冷媒に対応しています
【用途】
・銅管フレア加工に
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました